TIPD128

絶縁レジスタを使った容量性負荷駆動ソリューション

概要

この TI 検証済み設計では、絶縁抵抗を使用して 100pF ~ 1uF の容量性負荷を駆動可能なさまざまなオペアンプを実装できます。小さい絶縁抵抗を使用して大きい容量性負荷を駆動できるその機能により、OPA192 を取り上げています。

特長
  • 電源電圧:30V(±15V)
  • 容量性負荷:100pF、1000pF、0.01mF、0.1mF、1mF
  • OPA192(高電圧レール・ツー・レール入力/出力の高精度オペアンプ、E-Trim™ シリーズ・アンプ)の採用
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR331.PDF (65 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC229.ZIP (232 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC035C.ZIP (6277 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR330.PDF (93 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

OPA3655V、50MHz、高精度、高 CMRR、レールツーレールオペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC230 — TIPD128 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD128 絶縁レジスタを使った容量性負荷駆動ソリューション
ダウンロードオプション

TIDC230 TIPD128 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD128 絶縁レジスタを使った容量性負荷駆動ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc230 or www.ti.com/lit/xx/tidc230/tidc230.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC230. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

TIDC231 — TIPD128 Test Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD128 絶縁レジスタを使った容量性負荷駆動ソリューション
ダウンロードオプション

TIDC231 TIPD128 Test Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2014/11/16
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD128 絶縁レジスタを使った容量性負荷駆動ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc231 or www.ti.com/lit/xx/tidc231b/tidc231b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC231. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
その他の技術資料 Precision Amplifier Quickstart Kit brochure (Rev. A) 2015/01/13
ユーザー・ガイド Capacitive Load Drive Solution Using an Isolation Resistor Design Guide (Rev. C) 2014/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。