CIRCUIT060049

AC 結合の非反転アンプ回路

CIRCUIT060049

概要

この回路はAC信号を増幅し、出力信号を電源電圧の1/2の値が中心になるようにシフトします。入力信号のDCオフセットは0なので、グランドの上下両方にスイングすることに注意してください。この回路の主な利点は、アンプに負の電源電圧を接続していない場合でも、グランドの下にスイングする信号を受け入れることです。
特長
  • 入力:Vi = -240 mV ~ 240 mV
  • 出力:Vo = 0.1 V ~ 4.9 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 5 V
  • 低域カットオフ周波数:16Hz
  • 高域カットオフ周波数:1MHz 以上
  • AC ゲイン:10V/V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート AN-31 Amplifier Circuit Collection (Rev. D) PDF | HTML 2020/10/21
回路設計 AC 結合 (HPF) の非反転アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2019/06/10
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アナログ デザイン ジャーナル A new filter topology for analog high-pass filters 2008/08/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD185 AC 結合型、単一電源の反転 / 非反転アンプのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。