TIPD185
AC 結合型、単一電源の反転 / 非反転アンプのリファレンス デザイン
TIPD185
概要
この回路は AC 信号を増幅し、出力信号を電源電圧の 1/2 の値が中心になるようにシフトします。 入力信号の DC オフセットは 0 なので、グランドの上下両方にスイングすることに注意してください。 この回路の主な利点は、アンプに負の電源電圧を接続していない場合でも、グランドの下にスイングする信号を受け入れることです。
特長
- AC 結合型単一電源アンプ
- バンドパス周波数応答
- グランド リファレンス AC 信号入力
- 中電圧電源が AC 信号をシフト アウト
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREI8.PDF (198 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | AC-Coupled Single-Supply Inverting and Noninverting Amplifier Reference Design | 2015/03/26 |