CIRCUIT060052

ローパス フィルタ付き反転型アンプ回路

CIRCUIT060052

概要

この調整可能なローパス反転アンプ回路は、26dB つまり 20V/V のゲインを使用して信号レベルの増幅を行います。R2 と C1 は、この回路のカットオフ周波数を設定します。この回路の周波数応答はパッシブ RC フィルタと同じですが、出力がアンプのパスバンド ゲインによって増幅されます。ローパス フィルタは多くの場合、オーディオ信号チェーンに使用され、バスブースト フィルタと呼ばれることもあります。
特長
  • 入力:Vi = -0.1 V ~ 0.1 V
  • 出力:Vo = -2 V ~ 2 V
  • BW:fp = 2kHz
  • 電源電圧:
    • Vee = -2.5 V
    • Vcc = 2.5 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 Low-Pass Filtered, Inverting Amplifier Circuit (Rev. A) PDF | HTML 2021/01/05
アプリケーション・ノート Basic Introduction to Filters - Active, Passive, and Switched-Cap (Rev. A) 2010/04/21
アプリケーション・ノート More Filter Design on a Budget 2001/12/06

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD185 AC 結合型、単一電源の反転 / 非反転アンプのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。