CIRCUIT060058

単一電源、低入力電圧の全波整流回路

CIRCUIT060058

概要

この単一電源の高精度絶対値回路は、低入力電圧に対して最適化されています。最高50kHz で動作する設計を採用しており、最小 5mVpp の信号レベルでも優れた直線性を確保できます。この設計では、負のオペアンプ電源レールに負のチャージ ポンプ(LM7705など)を使用して、0 V近い信号レベルでの直線性を維持しています。
特長
  • 入力:Vi = 5 mV ~ 400 mV
  • 出力:Vo = 2.5 mV ~ 200 mV
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = -0.23 V
    • Vref = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 単一電源、低入力電圧の全波整流回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024/10/31
ユーザー・ガイド Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014/01/08
アプリケーション・ノート Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001/03/14

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD124 単一電源の低入力電圧に最適化した高精度全波整流器のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。