TIPD124

単一電源の低入力電圧に最適化した高精度全波整流器のリファレンス デザイン

概要

この TI 検証済みデザインでは、単一電源の全波整流器を実装しています。このデザインは、5mV ~ 200mV の小入力電圧信号で優れた直線性をサポートするように最適化されています。  このデザインは、低レベルの交流 (AC) 信号を正極性信号に変換するために使用されます。回路は最高 50kHzで動作するように設計されており、わずか 5mVpp の信号レベルでも優れた直線性があります。この回路は正および負の極性をもつ低レベルの入力信号の値を数量化する必要があるセンサ アクイジションまたは信号強度表示アプリケーションで使用できます。

特長
  • TI Precision Designs:検証済みデザインには、理論、部品の選定、TINA-TI
  • シミュレーション、PCB 回路図とレイアウト、部品表、および測定性能結果が含まれます
  • 入力信号の全波整流済み (絶対値) を出力
  • 最小 5mV の低レベル入力信号と優れた直線性をサポート
  • +5V 電源で動作
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRC89.PDF (84 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC023.ZIP (508 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRC88.PDF (159 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA350シングル、単一電源、レール ツー レール、高速、低ノイズ、オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide 2013/07/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。