CIRCUIT060059
スルー レート制限回路
CIRCUIT060059
概要
この回路は、アナログ ゲイン段のスルー レートを制御します。この回路は対称型スルー レートのアプリケーション用に設計されています。目的のスルー レートは、スルー レート制限回路を実装するために選択するオペアンプのスルー レートよりも低くする必要があります。
特長
- 入力:Vi = -10 V ~ 10 V
- 出力:Vo = -10 V ~ 10 V
- 電源電圧:
- Vcc = 15 V
- Vee = -15 V
- Vref = 0 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | スルー レート制限回路 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024/10/24 | |
| ユーザー・ガイド | Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide | 2013/12/10 |