TIPD140

単一オペアンプ・スルー・レート・リミッタ

概要

この TI リファレンス・デザインでは、スルーレート・リミッタとして使用されるシングル・オペアンプの実例を示します。バルブやモーターの制御システムでは、電圧や電流の突然の変化によって機械的損傷が発生する場合があります。ドライブ回路へのコマンド電圧のスルーレートを制御することで、負荷電圧の安全率での上昇および下降が可能となります。

特長
  • コンポーネントでのプログラマブル・スルーレート
  • 20v/us ~ 20V/s のスルーレート
  • デュアル電源またはシングル電源での使用
  • オペアンプ出力の上昇/下降の制御
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDR352.PDF (184 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC214.ZIP (15531 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR332.PDF (86 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA192高電圧、レール ツー レール入出力、5μV、0.2μV/℃、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC232 — TIPD140 Simulation

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD140 単一オペアンプ・スルー・レート・リミッタ
ダウンロードオプション

TIDC232 TIPD140 Simulation

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/01/08
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD140 単一オペアンプ・スルー・レート・リミッタ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc232 or www.ti.com/lit/xx/tidc232/tidc232.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC232. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Single Op-Amp Slew-Rate Limiter Design Guide 2013/12/10

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。