CIRCUIT060060

単一電源、高入力電圧の全波整流回路

CIRCUIT060060

概要

この単一電源の高精度全波整流器は、高い入力電圧向けに最適化済みです。Vi > 0V の場合、D1 に逆方向バイアスが印加される形になり、回路の上部にある U1 がアクティブになって、ゲインが 1V/V という回路が形成されます。VI < 0V の場合、D1 に順方向バイアスが印加される形になり、回路の下部にある U2 がアクティブになって、ゲインが -1V/V という反転アンプ回路が形成されます。
特長
  • 入力:Vi = 9V
  • 出力:Vo = 4.5V
  • 周波数:f_max = 50kHz
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 Single-supply, high-input voltage, full-wave rectifier circuit PDF | HTML 2021/04/13
ユーザー・ガイド Precision Full-Wave Rectifier, Dual Supply Design Guide 2014/01/08
アプリケーション・ノート Single-Supply Op Amp Design Techniques (Rev. A) 2001/03/14

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD124 単一電源の低入力電圧に最適化した高精度全波整流器のリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。