CIRCUIT060084

ウィンドウ コンパレータ回路

CIRCUIT060084

概要

この回路は、2つのコンパレータを並列使用し、信号が2つの基準電圧の間にあるかどうかを判定します。入力信号レベルがウィンドウ内であればコンパレータの出力は High になります。ウィンドウ外であれば LOW になります。この設計では、基準電圧は単一の電源から、分圧回路により生成されます。
特長
  • 入力:Vi = 0 V ~ 5 V
  • 出力:Vo = 0 V ~ 36 V
  • 電源電圧:
    • Vcc = 5 V
    • Vee = 0 V
    • Vref = 2.5 V
  • V_L (下側スレッショルド) = 1.66V
  • V_H (上側スレッショルド) = 3.33V
  • 上側と下側の各スレッショルドの比率 = 2
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
回路設計 ウィンドウ・コンパレータ回路 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019/06/10

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD178 ウィンドウ・コンパレータ、リファレンス・デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。