TIPD178

ウィンドウ コンパレータのリファレンス デザイン

概要

このウィンドウ コンパレータのリファレンス デザインは、5V 単一電源で動作する TLV1702 を採用しています。  TLV1702 のオープン コレクタ出力により、出力を最大 36V までプル アップできます。  ウィンドウ電圧の設定には、3 つの抵抗が使われます。

特長
  • 入力:0V-5V
  • 出力:0V ~ 10V (最大 36V)
  • 電圧ウィンドウ:1.66V ~ 3.33V
  • 電源電圧:5V
  • このデザインでは、総合未調整誤差は 0.2% 未満です
  • このリファレンス デザインには、理論、誤差分析、部品の選定、シミュレーション、PCB 設計、シミュレーションに関連する測定データが含まれています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRJT7.PDF (206 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBO6.ZIP (975 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRJT6.PDF (290 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV1702デュアル、高電圧、低消費電力コンパレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Window Comparator Design Guide 2015/11/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。