CSD86350Q5DEVM-604

高密度、大電流電源ソリューション、NexFET™ パワー・ブロックおよび TPS51218 使用

CSD86350Q5DEVM-604

ご注文はこちら

概要

The CSD86350Q5DEVM-604 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter featuring TI'sNexFET™ Power Block technology to provide a high current, ultra-high density power supply solution. The EVM provides a 1.2V output at 25A from a 12V nominal input bus at over 92% efficiency. The EVM is designed to operate from a single supply, so no additional bias voltage is required. The EVM uses the TPS51218 high performance, mid-input voltage, synchronous buck controller and TI’s NexFET™ Power Block to optimize the efficiency and power density of the total solution.

特長
  • 8V to 13V input voltage rating
  • 1.2V output voltage
  • 25A steady state load current
  • 290 kHz switching frequency
  • Simple access to IC features including enable, power good, and switching node
  • Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance including input ripple, output ripple, and switching node
MOSFET
CSD86350Q5D SON 5mm x 6mm パワー ブロック、40A、25V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

CSD86350Q5DEVM-604 — 高密度、大電流電源ソリューション、NexFET™ パワー・ブロックおよび TPS51218 使用

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

CSD86350Q5DEVM-604 高密度、大電流電源ソリューション、NexFET™ パワー・ブロックおよび TPS51218 使用

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) CSD86350Q5DEVM-604 User's Guide (Rev. A) 2010/09/08
証明書 CSD86350Q5DEVM-604 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。