TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください D3 Embedded。
D3-3P-RVP-TDA3X
概要
RVP-TDA3x は、低コストの ADAS (先進運転支援システム) 向けマルチ カメラ プラットフォームです。この製品は、ビジョン アクセラレーション Pac (EVE) を搭載し、オンボード ISP (画像信号プロセッサ) を採用しています。ARM コアやコーデックは搭載していません。この開発キットは 4 台のカメラ入力に対応していますが、必要に応じてカスタマイズすることもできます。キットをご購入の場合、ソフトウェア ディストリビューションとシングル ユース ライセンスが付属しています。該当するアプリケーションは、フロント カメラやリア カメラ、2D/3D のサラウンド ビュー、レーダー、ドライバー監視、カメラ監視システム (CMS)、ミラーの置き換えなどです。
特長
- TDA3x SoC プロセッサ (デフォルト)
- FPD-Link™ III ビデオ入力 (4) のほか、2GHz と 4GHz の各オプションが利用可能
- イーサネット、CAN バス、シリアルの各接続機能
- HDMI と FPD-Link™ III の各ビデオ ディスプレイ出力
- 車載テストに適した小型で堅牢なパッケージング
購入と開発の開始
評価ボード
RVP-TDA3x — RVP-TDA3x 開発キット
RVP-TDA3x — RVP-TDA3x 開発キット
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。