DAC7573EVM

DAC7573 評価モジュール

概要

This EVM accommodates the DAC7573 digital-to-analog converter. The DAC7573EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this 12 bit device. The EVM provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DSP-based system.

特長
  • This is a full-featured evaluation board for the DAC7573, DAC6573, and DAC5573 devices.
  • The output is buffered with a precision analog operational amplifier.
  • This EVM contains an on board buffered, precision, reference circuit easily connected externally.


BOM
Downloadable gerber file
Populated EVM Board
Schematic
Software
Test Procedure

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC5573 I2C インターフェイス搭載、超小型 TSSOP パッケージ封止、8 ビット、クワッド DAC DAC7573 I2C デジタル インターフェイス搭載、クワッド、12 ビット、10μs、D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC7573EVM — DAC7573 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC7573EVM DAC7573 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC7573, DAC6573, and DAC5573 EVM 2004/01/15
証明書 DAC7573EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。