DAC8218EVM

DAC8218 評価モジュール

概要

The DACxx18EVM features the DAC7718, DAC8218, or DAC8718 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution serial input Digital to Analog Converter (DAC). The DACxx18EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM provides the serial interface header to easily attach to any host microprocessor or TI DSP base system. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers. REF5050 (+5.0VDC source) and REF5025 (+2.5VDC) are pin compatible with the REF50xx family allowing a wide variety of reference values.

特長
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DACxx18 family
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8218 8 チャネル、低消費電力、14 ビット、±16.5V 出力、シリアル入力 DA コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8218EVM — DAC8218 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8218EVM DAC8218 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8218EVM User's Guide (Rev. A) 2011/05/11
証明書 DAC8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。