DAC8551EVM

DAC8551 evaluation module

概要

The DAC8551EVM features the DAC8551 digital to analog converter. The EVM provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of this high resolution, single channel, serial input Digital to Analog Converter (DAC). The EVM provides the serial interface header for communication. This allows easy attachment to any host microprocessor or TI DSP base system. Stacking allows a total of two channels for the DAC8551 to be used provided the frame synchronization signal is unique for each EVM board stacked.

特長
  • The EVM is compatible with the 5-6KINTERFACE board allowing use of the C3000 and C6000 DSP Starter Kits
  • The EVM can connect to and interface to an MSP430 based platform
  • The serial interface is easily attached to TI DSP based communication systems
  • A precision +5V reference is provided as default reference for the DAC
  • Headers J2 and P2, top and bottom, pass through connectors are used for interface signals
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC6551-Q1 DAC6551-Q1 車載、12 ビット、超低グリッチの電圧出力 DAC DAC7512 マイクロパワー動作、低消費電力、レール ツー レール出力、12 ビット、シリアル入力 DAC DAC7513 低消費電力、レール ツー レール出力、12 ビット、シリアル入力 DAC DAC8551 16 ビット、超低グリッチ、電圧出力 D/A コンバータ DAC8551-Q1 DAC8551-Q1 車載、16 ビット、超低グリッチの電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8551EVM — DAC8551 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8551EVM DAC8551 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8550/51/52 EVM (Rev. A) 2006/09/18
証明書 DAC8551EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。