DAC8728EVM

DAC8728 評価モジュール

概要

The DAC8728EVM is a full-featured evaluation board that features the DAC8728 device. The DAC8728 is a low-power, octal, ±15V output, parallel input, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). This evaluation module (EVM) allows evaluation of all aspects of the DAC8728 and gives control over every pin on the device. The DAC8728EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM is designed to be operated from a wide range of supply voltages and use a variety of reference voltages. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers.

特長
  • Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
  • Contains all support circuitry needed for the DAC8728
  • Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
  • Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
  • Onboard jumpers to control DAC control pins
  • Compatible with the TI Modular EVM System
  • High speed parallel interface
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8728 8 チャネル、低消費電力、16 ビット、±16.5V 出力、パラレル入力 D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8728EVM — DAC8728 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8728EVM DAC8728 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8728EVM User's Guide 2010/02/23
証明書 DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。