DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50-インチ、 2048x1200アレイ、 S410デジタル マイクロミラー デバイス(DMD)評価基板

DLPLCR50XEVM

ご注文はこちら

概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応する 0.50 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP500YX を採用しています。このデバイスは、2048 x 1080 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 16,100Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR50XEVM は、高速表示可能ファミリの中で最高速度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

特長
  • ターゲットは、420nm ~ 700nm の波長、1 ビット パターン、最大 16,100Hz のレート                                                                                                                                                             
  • DLP500YX DMD は 2048 x 1080 個のミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm                                                                                                                                                                
  • 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード                                                                                                                                                      
  • 12 インチ (30.48cm) のフレックス ケーブル (フラット ケーブル) が 2 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能           
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. DMD 評価基板 (EVM) DLPLCR50XEVM とコントローラ評価基板 (EVM) DLPLCRC900DEVM、および該当する電源をご注文いただけます
  2. DLPC900 ユーザー ガイドを読みます
  3. DLPC900 GUIDLPC900 ファームウェアをダウンロードします
  4. DMD 評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPLCR50XEVM-DF と、コントローラ評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPLCRC900DEVM-DF をダウンロードします

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DLP500YX

パッケージの表示

Develop with DLP500YX

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP500YX.
評価ボード

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

必須
これが必要な理由 This evaluation module houses the DLP500YX, an espcially fast DMD containing 2048 x 1080 micromirrors.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

必須
これが必要な理由 The DLPLCRC900DEVM pairs with the DLPLCR50XEVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 16,100-Hz.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
その他の技術資料

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM 用外部電源

必須
これが必要な理由 This is the recommended 12V external power supply for the DLPLCR50XEVM evaluation bundle to power the DLPLCRC900DEVM.
サポート対象の製品とハードウェア

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM 用外部電源

close
バージョン: null
リリース日:
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR50XEVM

DLP® 0.50 インチ、2048 x 1200 アレイ、S410 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

DLPC151.ZIP (7271 KB)

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 評価基板 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/11/14
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/10
証明書 DLPLCR50XEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。