DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル マイクロミラー デバイス (DMD) の評価基板

DLPLCR67EVM

ご注文はこちら

概要

この DLP 評価基板 (EVM) は、2 本の LVDS 入力に対応した 0.67 インチのデジタル マイクロミラー デバイス (DMD) を搭載した DLP670S を採用しています。このデバイスは、2716 x 1600 個のマイクロミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm です。DLPLCRC900DEVM と組み合わせると、最大 9,523Hz のレートで、1 ビット パターンの高精度ピクセル制御を実現できます。

DLPLCR67EVM は、高速表示可能ファミリの中で最高解像度の DMD を必要とする設計者の皆様にとって、適切な評価選択肢になります。

特長
  • ターゲットは、420nm ~ 700nm の波長、1 ビット パターン、最大 9,523Hz のレート                                                                                                                                                                 
  • DLP670S DMD は 2716 x 1600 個のミラーを実装しており、そのピッチは 5.4μm                                                                                                                                                                  
  • 取り付けの利便性を高めるために複数の穴が開いている DMD ボード                                                                                                                                                      
  • 12 インチ (30.48cm) のフレックス ケーブル (フラット ケーブル) が 2 本付属しており、卓上で DMD のフレキシブルな位置設定が可能
       
可視光 (420 ~ 700nm) 対応 DMD
DLP670S 0.67 インチ、2716x1600、DLP® デジタル マイクロミラー デバイス (DMD)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. DMD 評価基板 (EVM) DLPLCR67EVM とコントローラ評価基板 (EVM) DLPLCRC900DEVM、および該当する電源をご注文いただけます
  2. DLPC900 ユーザー ガイドを読みます
  3. DLPC900 GUIDLPC900 ファームウェアをダウンロードします
  4. DMD 評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPLCR67EVM-DF と、コントローラ評価基板 (EVM) の設計ファイルである DLPLCRC900DEVM-DF をダウンロードします

購入と開発の開始

ハードウェア、ソフトウェア、資料の詳細確認

ハードウェアとソフトウェアのパッケージ

Develop with DLP670S

パッケージの表示

Develop with DLP670S

close
View the hardware and software resources for evaluating the DLP670S.
評価ボード

DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

必須
これが必要な理由 This evaluation module houses the DLP670S, a high resolution DMD containing 2716 x 1600 micromirrors.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

DLPLCRC900DEVM — DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

必須
これが必要な理由 The DLPLCRC900DEVM pairs with the DLPLCR67EVM to help you achieve pixel accurate control with 1-bit pattern rates up to 9,523 Hz.
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ dual DLPC900 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
その他の技術資料

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V — DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM 用外部電源

必須
これが必要な理由 This is the recommended 12V external power supply for the DLPLCR67EVM evaluation bundle to power the DLPLCRC900DEVM.
サポート対象の製品とハードウェア

DLPLC-EVM-POWER-SUPPLIES-12V DLPLCR50XEVM、DLPLCR65EVM、DLPLCR67EVM、DLPLCR9000EVM 用外部電源

close
バージョン: null
リリース日:
資料と関連リソース

このハードウェアのみ購入

評価ボード

DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DLPLCR67EVM

DLP® 0.67 インチ、2716 x 1600 アレイ、S610 デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 評価基板 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/11/14
アプリケーション概要 高度にスケーラブルな TI DLP テクノロジーによる 3D マシン ビジョ ン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/10/10
証明書 DLPLCR67EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020/12/22

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
DLPLCRC900DEVM DLP® LightCrafter™ デュアル DLPC900 の評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。