DP83867IRPAP-EVM

1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板

DP83867IRPAP-EVM

ご注文はこちら

概要

DP83867IRPAP-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、GMII、RGMII、MII の各 MAC インターフェイスをサポートしています。

DP83867IRPAP-EVM は、4 個のオンボード ステータス LED、1 個の 5V ジャック、オンボード LDO レギュレータを搭載しています。この評価基板は JTAG にアクセスでき、オンボードの 25MHz 水晶振動子から 125MHz のリファレンス クロックを供給できます。シリアル管理インターフェイス MDIO をサポートしており、MDIO を使用して PHY レジスタにアクセスし、追加の機能を利用することができます。4 レベル ストラップにより、PHY レジスタに直接アクセスしなくてもシステムを構成できます。追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。DP83867IRPAP-EVM は、Energy Efficient Ethernet、Wake-on-LAN、フレーム スタート検出 IEEE 1588 タイムスタンプ、構成可能な I/O 電圧をサポートしています。

特長
  • 1000BASE-TX IEEE 802.3 準拠
  • GMII/RGMII/MII の各 MAC インターフェイス
  • SFD IEEE 1588 タイムスタンプ
  • ローパワー モード:アクティブ スリープ、パッシブ スリープ、IEEE パワーダウン、ディープ パワーダウン
  • Wake-on-LAN
  • EEE (Energy Efficient Ethernet)
  • CAT5 ケーブルで 125m を超えるエラー フリーのデータ転送をサポート
イーサネット PHY
DP83867IR 産業用温度範囲、信頼性の高いギガビット イーサネット PHY トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP83867IRPAP-EVM — - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP83867IRPAP-EVM - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DP83867EVM Users'Guide 2015/03/14
技術記事 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019/11/04
証明書 DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02