DRV10970EVM
DRV10970 三相ブラシレスモータドライバ評価基板
DRV10970EVM
概要
DRV10970EVM (評価基板) は、TI のブラシレスモータードライバである DRV10970 を提示するための使いやすい評価キットです。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。DRV10970EVM は、ホール信号に対応するシングル エンド、差動、ホール IC 入力構成をサポートしています。DRV10970 評価基板は、ADAA (自動ドライブ角度調整) または DAA (固定ドライブ角度調整) と組み合わせて動作するように構成できます。
特長
- 広い電源電圧範囲:5~18V
- PWM またはオンボードのアナログ ポテンショメータの速度制御
- 差動ホール信号またはホール IC 信号を選択するためのジャンパ構成
- 電力供給と過電流保護の接続 / 接続解除を行うためのオンボード スイッチ
- 台形波モードまたは正弦波モードを選択するためのジャンパ構成
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10970EVM — DRV 10970 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
DRV10970EVM — DRV 10970 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV10970 EVM User's Guide | 2016/03/07 | |||
| 証明書 | DRV10970EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |