DRV8704EVM
デュアル ブラシ付き DC モーター ゲート ドライバの評価基板
DRV8704EVM
概要
DRV8704 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの DRV8704 IC の統合電流レギュレーション機能と性能を実証します。この評価基板は、2 個のブラシ付きモーターを制御する DRV8704、DRV8704 入力をルーティングするためのシンプルなジャンパ接続方式、可変オンボード PWM 信号を供給する TLC555CD、2 個の 10x1 100mil ヘッダを搭載しており、オプションで任意の MSP430 LaunchPad に接続して SPI コマンドの読み書きやドライバ入力の供給を行うことができます。
特長
- 高度に構成可能な SPI インターフェイス
- 電源電圧範囲:8V ~ 52V
- 複数のディケイ (減衰) モード
- 調整可能な電流レギュレーション
- 5V、10mA LDO レギュレータ
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8704EVM — DRV8704 評価モジュール
DRV8704EVM — DRV8704 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8704 Evaluation Module User's Guide | 2015/11/03 | |||
| 証明書 | DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |