DRV8870EVM
DRV8870 H ブリッジ PWM モーター ドライバ評価基板
DRV8870EVM
概要
DRV8870 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの DRV8870 IC の機能と性能を実証します。この評価基板 (EVM) は、5V レギュレータと PWM ジェネレータを搭載しています。DRV8870 を評価するには、単一の電源が必要です。
特長
- 6.5V~45V の動作電源電圧範囲
- 5V レギュレータをオンボード搭載
- 調整可能な PWM デューティ サイクル
- 調整可能な電流レギュレーション
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8870EVM — DRV8870 ハーフ・ブリッジ PWM・モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8870EVM — DRV8870 ハーフ・ブリッジ PWM・モーター・ドライバ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8870 Evaluation Module User's Guide | 2015/08/29 | |||
| 証明書 | DRV8870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |