DRV8871EVM

DRV8871 H ブリッジ PWM モーター ドライバ評価基板

概要

DRV8871 評価基板は、テキサス インスツルメンツの DRV8871 IC の機能と性能を実証します。この評価基板 (EVM) は、5V レギュレータと PWM ジェネレータを搭載しています。DRV8871 を評価するには、単一の電源が必要です。

特長
  • 6.5V~45V の動作電源電圧範囲
  • 5V レギュレータをオンボード搭載
  • 調整可能な PWM デューティ サイクル
  • 調整可能な電流レギュレーション
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
DRV8871 電流センシング機能内蔵、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8871EVM — DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV8871EVM DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8871 Evaluation Module User's Guide 2015/08/21
証明書 DRV8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Evolution of the brushed DC driver PDF | HTML 2015/10/26