DS100BR210EVK
DS100BR210EVK 評価モジュール
DS100BR210EVK
概要
The DS100BR210EVK – SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the signal integrity and signal conditioning features of the National Semiconductor signal conditioning products – with Equalization and De-emphasis.
SMA edge launch connectors are used as the input and the output connections for this evaluation board. Commercially available adaptor boards can be purchased to facilitate connection to cables or backplane interconnects.
特長
- Two channel repeater up to 10.3 Gbps rate
- DS100BR210: 2x unidirectional channels
- Low 65mW/channel power consumption, with option to power down unused channels
- Advanced signal conditioning features
- 4 stage equalization
- Transmit de-emphasis
- Transmit VOD control
- < 0.3 UI of residual DJ at 10 Gbps
- Fully programmable via pin selection or SMBus interface
- Selectable single supply operation
- >4 kV HBM ESD Rating
- 3.3V LVCMOS input tolerant for SMBus interface
- Flow–thru pinout package: 24-pin LLP (4 mm x 4 mm)
- Industrial -40 to 85OC operating temperature range
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
SIGCONARCHITECT — SigCon Architect v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc054 or www.ti.com/lit/xx/snlc054e/snlc054e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC054. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 19 5 2016
製品
PCIe、SAS、SATA IC
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
インターフェイス・アダプタ
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc055 or www.ti.com/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DS100BR210EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | DS100BR210EVK User's Guide SMA Evaluation Kit (Rev. A) | 2016年 9月 20日 |