DS280DF810EVM

DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール

DS280DF810EVM

購入

概要

The DS280DF810EVM allows for easy evaluation of the 28 Gbps retimer DS280DF810. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.

Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate device features such as signal detect, equalization settings, Tx output settings, EEPROM file generation, and other register features.

特長
  • Programmable via on board USB2ANY and EVM software
  • Supports data rates up to 28.4Gbps
  • EVM supports single supply (2.5V or 3.3V)

  • AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
  • Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable

イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル リタイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS280DF810EVM — DS280DF810 28Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS280DF810EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 9月 3日
証明書 DS280DF810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ