DS64BR111EVK

DS64BR111EVK 評価モジュール

DS64BR111EVK

購入

概要

The DS64BR111EVK SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS64BR111 Repeater. The DS64BR111EVK can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and initial system prototyping.  The SMA edge launch connectors used for the DS64BR111EVK will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included). This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI repeaters and 3rd party ASIC/FPGA host boards.

 

特長
  • 2-Channel Repeater up to 6.4 Gbps
  • EQ up to +28 dB at 3.2 GHz
  • De-emphasis up to -12 dB
  • VOD Control ranging from 700 to 1300 mVpp
  • Supports both SATA 1/2/3 and SAS 1/2, including OOB Detection
  • Programmable via pin selection, EEPROM, or SMBus interface
  • Single supply operation, VIN = 3.3 V ± 10% or VDD = 2.5 V ± 5%
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS64BR111EVK/NOPB — DS64BR111EVK 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DS64BR111EVK User's Guide (Rev. A) 2016年 9月 20日
証明書 DS64BR111EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート DS64BR111 Ultra Low Pwr 6.4 Gbps 2-Chan Repeatr w/Input Equal データシート (Rev. C) 2013年 4月 15日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ