DS90LV011-12AEVM
シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板
DS90LV011-12AEVM
概要
DS90LV011-12AEVM は、テキサス インスツルメンツの DS90LV011A 3V LVDS 差動ライン ドライバと DS90LV012A 3V LVDS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV011A と DS90LV012A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV011A と DS90LV012A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。
特長
- DS90LV011A: シングルエンドの LVTTL/LVCMOS を差動 LVDS に変換します
- DS90LV012A: 差動 LVDS をシングルエンドの LVTTL/LVCMOS に変換します
- 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
- シングルまたはデュアル電源動作: 3.3V
DS90LV011-12AEVM HSDC046-001 ボード
半導体製品
購入と開発の開始
評価ボード
DS90LV011-12AEVM — Single channel LVDS driver and receiver evaluation module
DS90LV011-12AEVM — Single channel LVDS driver and receiver evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS90LV011-12AEVM User's Guide | 2018/07/24 | |||
| 証明書 | DS90LV011-12AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |