DSLVDS1001-1002EVM
シングルチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板
DSLVDS1001-1002EVM
概要
DSLVDS1001-1002EVM は、TI のDSLVDS1001 3.3-V LVDS 差動ラインドライバと DSLVDS1002 3.3-V LVDS 差動ラインレシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DSLVDS1001とDSLVDS1002の各ヘッダー・ピンがサポートしている出力波形の特性とシグナル・インテグリティを迅速に評価できます。また、DSLVDS1001とDSLVDS1002の入出力にアクセスできるほか、ラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続して、性能評価を行うこともできます。
特長
- DSLVDS1001 はシングルエンドの LVTTL/LVCMOS を差動 LVDS に変換します
- DSLVDS1002 は差動 LVDS をシングルエンドの LVTTL/LVCMOS に変換します
- 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
- シングルまたはデュアル電源動作:3.3V
DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002 ボード
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DSLVDS1001-1002EVM — シングル・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
DSLVDS1001-1002EVM — シングル・チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DSLVDS1001-1002EVM User's Guide | 2018/07/20 | |||
| 証明書 | DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |