DSLVDS1047-1048EVM

クワッド チャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価基板

DSLVDS1047-1048EVM

ご注文はこちら

概要

DSLVDS1047-1048EVM は、テキサス インスツルメンツの DSLVDS1047 3V LVDS クワッド CMOS 差動ライン ドライバと DSLVDS1048 3V LVDS CMOS 差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板 (EVM) です。このキットを使用すると、DSLVDS1047 と DSLVDS1048 がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DSLVDS1047 と DSLVDS1048 の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。

特長
  • DSLVDS1047:  シングルエンド LVCMOS を差動 LVDS に変換
  • DSLVDS1048:  差動 LVDS をシングルエンド LVCMOS に変換
  • 最大 400Mbps (200MHz) のスイッチング速度
  • 単一電源動作:  3.3V
LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DSLVDS1047 3.3V、LVDS クワッドチャネル高速差動ライン ドライバ DSLVDS1048 3.3V、LVDS クワッドチャネル高速差分ライン レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DSLVDS1047-1048EVM — クワッドチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DSLVDS1047-1048EVM クワッドチャネル LVDS ドライバ / レシーバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DSLVDS1047-1048EVM User's Guide 2018/08/23
証明書 DSLVDS1047-1048EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/11/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。