EZURI-3P-CARBONAM67

Ezurio CarbonAM67 SOM、AM67/AM67A プロセッサ向け OSM-MF システム オン モジュール

EZURI-3P-CARBONAM67

提供元: Ezurio
ご注文はこちら

概要

Ezurio は、ワイヤレスモジュールとシステムオンモジュールのメーカーとコネクティビティの分野で、業界をリードするエキスパートです。CarbonAM67 OSM-MF ファミリーは、テキサスインスツルメンツの AM67x プロセッサファミリ、テキサスインスツルメンツの TPS65224 PMIC、SONA Wi-Fi 6、Bluetooth ワイヤレスモジュールを採用しています。当社の米国内アセンブリは、プロジェクトのニーズに合ったオプションを提供します。お使いの製品に適した RAM、eMMC ストレージ、SONA Wi-Fi および Bluetooth 接続、キャリアボードのカスタマイズを選択します。すべての CarbonAM67 モジュールには、業界をリードするソフトウェアと統合サポートが付属しています。

OSM-M v1.1 互換:サイズ最適化された 45x30mm OSM サイズ M フォームファクタで、当社の幅広い OSM-M モジュールとピン互換性を提供します

信頼性の高いソフトウェアとボードサポート:Cortex-M4F と Cortex-R5F 向けに Yocto Linux、Buildroot Linux、Android、Ubuntu のいずれかを選択できます

セキュアエンクレーブおよびブート:専用のオンボードセキュリティハードウェア、セキュアブート Linux、パスワード、証明書、データストレージ用の柔軟なセキュア・ストレージ

特長
  • 45 mm x 30 mm
  • OSM Size-MF v1.2 standard form factor, 476 pins
  • 4GB and 8GB LPDDR4, up to 128 GB eMMC (16GB eMMC default)
  • 1x USB 3.1 Gen1, 2x USB2.0, 2x Gbit Ethernet with IEEE® 1588 and TSN
  • Sona™ TI351 (TI’s CC3351) Wi-Fi 6 + Bluetooth, pre-certified wireless radio
  • Pin compatible with our full range of OSM-MF modules
  • Linux Yocto, Buildroot Linux, Android, Debian, or QNX. Optional Summit Suite OS
半導体製品
AM67 Arm®Cortex®-A53 SoC、トリプル ディスプレイ、3D グラフィックス、PCIe 3、USB3、HMI 用 4K ビデオ コーデック搭載 AM67A Arm®Cortex®-A53 4 TOPS ビジョン SoC、4 カメラ用 RGB-IR ISP、マシン ビジョン、ロボット、スマート HMI 搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元:Ezurio

購入と開発の開始

評価ボード

CARBONAM67-OSM-MF — テキサスインスツルメンツの AM67 ベースのOSM-MF SOM:AI、マルチカメラ、4K ビデオ、ワイヤレスモジュールを実装解除

サポート対象の製品とハードウェア

CARBONAM67-OSM-MF テキサスインスツルメンツの AM67 ベースのOSM-MF SOM:AI、マルチカメラ、4K ビデオ、ワイヤレスモジュールを実装解除

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 — テキサスインスツルメンツの AM67 ベースのOSM-MF SOM:テキサスインスツルメンツの CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4 で、AI とマルチカメラ、4K ビデオに対応

サポート対象の製品とハードウェア

CARBONAM67-OSM-MF-WIFI6 テキサスインスツルメンツの AM67 ベースのOSM-MF SOM:テキサスインスツルメンツの CC3351 Wi-Fi 6/Bluetooth LE 5.4 で、AI とマルチカメラ、4K ビデオに対応

close
バージョン: null
リリース日:
評価ボード

COMMON-OSM-KIT-AM67 — 開発キット:OSM 共通キャリアキットおよび CarbonAM67 開発ボード

サポート対象の製品とハードウェア

COMMON-OSM-KIT-AM67 開発キット:OSM 共通キャリアキットおよび CarbonAM67 開発ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Ezurio。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。