FEASY-3P-BW1102FJ

Feasycom FSC-BW1102FJ CC3351 Wi-Fi 6® と Bluetooth® 5.4 モジュール

FEASY-3P-BW1102FJ

購入

概要

Feasycom の BW1102FJ は、TI の CC3351 IC をベースとした、小型で低プロファイルの Wi-Fi と Bluetooth のコンボ モジュールです。基板サイズは 12mm × 15mm で、表面実装テクノロジ (SMT) プロセスで簡単に製造でき、タブレット、PC、モバイル デバイス、家電製品に非常に適しています。ホスト プロセッサに接続する Wi-Fi 向けセキュア デジタル入出力 (SDIO) 2.0 インターフェイスと、Bluetooth 5.4 向け高速 UART インターフェイスを搭載しています。 
Wi-Fi 6 や Bluetooth 5.4 を実現すると同時に、Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) や Wi-Fi 5 (802.11ac) との互換性を維持します。 

特長
  • 2.4GHz および 5GHz、20MHz、単一の空間ストリーム
  • IEEE 802.11 a/b/g/n/ax をサポートする MAC、ベースバンドおよび RF トランシーバ
  • WPA2 と WPA3 をサポートする、ハードウェア ベースの暗号化と復号化
  • 非常に優れた相互運用性
  • 最大 50Mbps のアプリケーション スループット
  • TCP/IP スタックを実行できる任意のプロセッサまたはマイコン ホストへのコンパニオン IC
  • LE 符号化 PHY (長距離)、LE 2M PHY (高速)、アドバタイズ拡張機能
  • UART または共有 SDIO 用のオプション搭載ホスト コントローラ インターフェイス (HCI) トランスポート
  • 出力電力が最大 +20.5dBm のソリューション
Wi-Fi 製品
CC3350 SimpleLink™ デュアルバンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 コンパニオン IC CC3351 SimpleLink™ デュアル バンド (2.4GHz と 5GHz) Wi-Fi 6 と Bluetooth® Low Energy 5.4 コンパニオン IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Feasycom Co., Ltd

購入と開発の開始

ドーター・カード

FSC-WF1101FJ — CC3350 Wi-Fi 6 モジュール

ドーター・カード

FSC-BW1102FJ — CC3351 Wi-Fi 6 および Bluetooth 5.4 モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。