FPC402EVM

FPC402 クワッド ポート コントローラ評価基板

概要

FPC402EVM は、基板上に積層された 2 つの QSFP および SFP ケージと LED のすべての低速信号を集約し、4 つのポートを 1 つの I2C または SPI インターフェイスで完全に制御できるようにします。オンボードの MSP430 コントローラと GUI により、I2C および SPI の両方を使った FPC401 の簡単な設定やテストが可能です。また、ヘッダを利用することで外部ホスト コントローラとの接続もできます。

特長
  • USB 経由で簡単にプログラミングできるオンボード SPI/I2C コントローラ
  • LED 付きのオンボード QSFP および SFP ケージ
  • SFP ケージの下に FPC401 を配置するためのリファレンス レイアウト
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ
FPC402 クワッド ポート コントローラ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS2561 アクティブ ハイ、2 チャネル、0.25 ~ 2.8A の調整可能な ILIMIT、2.5 ~ 6.5V、44mΩ USB パワースイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

FPC402EVM — FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

FPC402EVM FPC402 クワッド・ポート・コントローラの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) FPC401 and FPC402 Evaluation Module (EVM) User ’s Guide (Rev. B) 2019/09/03
証明書 FPC402EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。