GENCN-3P-GCM00L5

Shenzhen Gencon Technology の GCM00L5 は湿度 / 温度センサ・ボードのリファレンス・デザインです

概要

Shenzhen Gencon Technology の GCM00L5 は、湿度 / 温度センサ向け小型制御ボードのリファレンス・デザインです。このセンサは、周囲の空気温度と相対湿度を検出します。また、電子ペーパー・ディスプレイ・パネルを搭載しており、ユーザーが現在の環境値を簡単に読み取ることができます。 このデザインは、低消費電力マイコン・ユニット (MCU) である MSPM0L1306、低消費電力の湿度 / 温度センサである HDC2080、電子ペーパー・ディスプレイとして動作するディスプレイ・モジュールを使用します。GCM00L5 は、3V の標準ボタン電池 (CR2032、220mAh) を使用する設計を採用しています。

Low-power MCUs
MSPM0L1306 64KB フラッシュと 4KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと OPA (トランスインピーダンス アンプ) 搭載、32MHz Arm®Cortex®-M0+ マイコン

 

湿度センサ
HDC2080 割り込みと DRDY (データ準備完了) ピン搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design

サポート対象の製品とハードウェア

GCM00L5 Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
LP-MSPM0L1306 MSPM0L1306 32MHz の Arm® Cortex®-M0+ マイコン向け、LaunchPad™ 開発キット

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 ソフトウェア開発キット (SDK)

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Shenzhen Gencon Technology Co., Ltd.。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。