HCXX-BASE-EVM
TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局
HCXX-BASE-EVM
概要
HCXX-BASE-EVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、TPSxHCxx ハイサイド スイッチ デバイスのすべての機能と性能を評価する目的で使用できます。この評価基板は、TPSxHCxx デバイス ファミリをテストするための包括的な機能を搭載しており、このデバイスを、各種電源システム アプリケーションに容易に統合できます。この評価基板に対するアプローチでは、モジュール(ドーターカード)と基地局(マザーボード)を使用します。このデバイス ファミリの最初のモジュールで、ユーザーズ ガイドに掲載されているモジュールは2HC08-MOD-EVM です。HCXX-BASE-EVM は、電源電圧と出力負荷に接続して使用するための設計を採用しています。この評価基板では、過電流、グランドへの短絡、開路、バッテリへの短絡などの検出機能を利用できます。
特長
- 動作電圧3V ~ 28V
- 動作時周囲温度:-40°C ~ 125°C
- 高精度の電流センス
- 外付け抵抗またはポテンショメータで電流制限を調整可能
- 過電流、グランドとの短絡、開路、バッテリとの短絡を検出
ハイサイド スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
HCXX-BASE-EVM — TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局
HCXX-BASE-EVM — TPSxHCxx-Q1 評価基板基地局
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPSxHCxx-Q1 評価基板 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025/11/10 |
| 証明書 | HCXX-BASE-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025/01/24 |