INA191EVM
INA191 評価基板
INA191EVM
概要
ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 枚のボードが付属した小型基板です。同一仕様の 5 枚のボード (15A 定格) は、5 種類のデバイス ゲイン バリエーションに対応する形で使用できます。各ボードは、VS、GND、OUT、ENABLE に対応するテスト ポイントを搭載しています。また、各ボードで、1206 ~ 0603 の各パッケージに封止済みのシャント抵抗を使用できます。イネーブル ピンは VS または GND に短絡すること、あるいは外部信号源を使用して駆動することができます。パッドとソケットを搭載しているので、入力フィルタリング、入力保護、出力フィルタリングを迅速に実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA191 を簡単にテスト可能
- パッドとソケットを搭載しているので、SMD (表面実装デバイス) またはスルーホール部品を使用してフィルタリングと入力保護を迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン バリエーションの実験とテストが可能
- ヘッダ向けの 5 個のシャント コネクタ
- 測定信号源との接続用の 2 個のクイック フィット コネクタ
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA191EVM — INA191 の評価基板
INA191EVM — INA191 の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA191EVM User's Guide (Rev. A) | 2019/04/10 | |||
| 証明書 | INA191EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/03/29 |