INA2180-2181EVM

INA2180-2181 出力電流センス アンプの評基板価

INA2180-2181EVM

ご注文はこちら

概要

INA2180 は、コスト重視のアプリケーション向けに使いやすさと高性能を実現する統合型電流センス監視ソリューションです。INA2181 は、双方向電流測定のサポートと同じ機能を共有します。INA2180-2181EVM は、このデバイス ファミリの基本機能を評価するための評価基板です。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。INA2180-2181EVM はシングル PCB で構成され、8 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。

特長
  • すべてのゲイン オプションを使用して INA2180x と INA2181x を評価することが可能
  • 複数のテスト ポイントを使用して、複数のデバイス ピンに容易にアクセス可能
  • ハイサイドとローサイドの両方の構成を評価可能
アナログ電流センス アンプ
INA2180 26V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス アンプ INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、350kHz 電流センス アンプ INA2181 26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz 電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA2180-2181EVM — INA2180-2181 出力電流センス・アンプの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA2180-2181EVM INA2180-2181 出力電流センス・アンプの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA2180-2181 Evaluation Module User's Guide 2017/08/25
証明書 INA2180-2181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。