INA296AEVM
INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス アンプの評価基板
INA296AEVM
概要
INA296AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA296x の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。
各ボードに、VS、GND、OUT のテスト ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA296x を簡単にテスト可能
- パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA296AEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板
INA296AEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板
評価ボード
INA296BEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板
INA296BEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA296xEVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/11/17 | ||
| 証明書 | INA296BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/11/17 | ||||
| 証明書 | INA296AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) | 2022/11/16 |