INA4290EVM
INA4290 評価モジュール - 120V 同相モード、クワッド、超高精度電流センス アンプ用
INA4290EVM
概要
INA4290EVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA4290 クワッドチャネル製品の 5 種類のゲイン バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 120V の同相入力に耐え、5A (オンボード シャント) の入力に対応できる能力があります。
各ボードは、VS、GND、OUT の各テスト ポイントと、チャネルごとに Vin+ および Vin- を実装した端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA4290 を簡単にテスト可能
- パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA4290EVM — INA4290 evaluation module for 120-V, common-mode, quad, ultraprecise current sense amplifiers
INA4290EVM — INA4290 evaluation module for 120-V, common-mode, quad, ultraprecise current sense amplifiers
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA4290EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/01/15 | ||
| 証明書 | INA4290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/03/24 |