INAEVM-ALT-SO8

代替ピン配置の SO-8 (D) パッケージに封止した各種計測アンプの評価基板

INAEVM-ALT-SO8

ご注文はこちら

概要

INAEVM-ALT-SO8は、ピンアウトが異なる計装アンプ評価モジュール(EVM)であり、ユーザー ガイドに示されているピンアウトを持つSO-8(D)パッケージの精密計装アンプのプロトタイプ作成を簡素化するために使用されます。EVMは未実装の基板であるため、計装アンプ デバイス サンプルは別途注文する必要があります。

特長
  • 直観的な評価が可能
  • 複数の表面実装テスト ポイントにより、各ノードへのアクセスが容易
  • リファレンス電圧源に関するフレキシビリティ
  • 利便性の高い入力と出力のフィルタリング
計測アンプ
INA819 ±60V の過電圧保護機能搭載 (ゲイン ピン 2 と 3)、低消費電力 (350μA)、高精度計測アンプ INA821 広帯域 (4.7MHz)、低ノイズ (7nV/√Hz)、高精度 (35μV)、低消費電力の計測アンプ INA826 高精度、200μA 消費電流、36V 電源の計測アンプ INA849 超低ノイズ (1nV/√Hz)、高速 (28MHz、35V/μs)、高精度 (35μV) の計測アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INAEVM-ALT-SO8 — Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INAEVM-ALT-SO8 Evaluation module for instrumentation amplifiers with alternate pinout in SO-8 (D) package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 INAEVM-ALT-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/02
ユーザー・ガイド Universal Instrumentation Amplifier EVM: Alternate Pinout User's Guide 2020/02/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。