IPNC-RDK-CSK

DM カメラ スタータ キット(CSK)用 IPNC RDK ソフトウェア

IPNC-RDK-CSK

ダウンロード

概要

カメラ スタータ キット (CSK) 用 Linux IPNC ソフトウェア開発キット (SDK) は、高性能インターネット接続型カメラ アプリケーション向けの包括的な ソフトウェア ソリューションで、TMS320DM36x、DM38x、TMS320DM8127 の各デジタル メディア プロセッサをサポートしています。カメラ スタータ キット (CSK) とのフル統合済みで、テストも行われています。

特長
  • オーディオ/ビデオ ストリームの使用事例
    • シングル、デュアル、トリプル ストリーム (キャプチャ エンコード ネットワーク) の例
  • イメージング コンポーネント
    • TI 2A (自動露出とオート ホワイト バランス)
    • イメージ チューニング ツール
  • アプリケーション ソフトウェアの例
    • モーション検出、顔検出、ビデオ手ブレ補正、レンズ歪み補正、低光度ノイズ フィルタ
    • ネットワークのパケット化/ストリーミング、SD カード ストレージ、オンスクリーン ディスプレイ (OSD)
  • コーデック
    • ロイヤリティ フリーで量産対応の H.264、MJPEG、MPEG4 (HP、SP)、G.711 とその他
    • ストリーム パラメータの制御 – フレーム レート、ビット レート、選択度
    • H.264 用の CBR および VBR レート制御
  • Linux のカーネルとドライバ
    • Linux Long-Term Stable (LTS) カーネル
    • 主要なペリフェラル ドライバ: PCIe、USB、SD、イーサネット、TI WiLink8™ WiFi
    • ドライバ API
  • Yocto Project™ OE コア互換ファイル システム
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア開発キット (SDK)

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

ダウンロードオプション

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

close
最新バージョン
バージョン: 3.9.1
リリース日: 2017/05/15

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 チェックサム

リリース情報

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

お役立ちリソース

ソフトウェア開発キット (SDK)

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

ダウンロードオプション

IPNC-RDK-CSK DM38x / TMS320DM8127 CSK 向け IPNC RDK

close
最新バージョン
バージョン: 3.9.1
リリース日: 2017/05/15

IPNC-RDK-CSK v3.9.1 Linux Package

MD5 チェックサム

リリース情報

IPNC-RDK-CSK development Software and Supporting Material

This software package provides a security camera solution implemented on DM388/DM8127 CSK.

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMDSCSK388 DM38x カメラ・スターター・キット(CSK)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。