TMDSCSK388
DM38x カメラ スターター キット (CSK)
TMDSCSK388
概要
DM38x カメラ スタータ キット (CSK) は、セキュリティ カメラ、車載 DVR、内視鏡、アクション ウェアラブル カメラ、ドローン、ビデオ ドアベル、ベビー モニタ、その他のネットワーク接続型ビデオ製品など、無線/有線接続デジタル ビデオ アプリケーションの設計を可能にします。
DM38x CSK は、DM388 プロセッサ ボードと TMDSCSKCC I/O コモン キャリア ボードで構成されています。このプロセッサ ボードは、DM388 デバイス、電源部品、メモリ、TI のWiLink 8 WiFi/Bluetooth®/BLE モジュールを搭載した小型フォーム ファクタ (60mm x 44mm) のデザインです。実稼働システム向けのハードウェア リファレンスとして設計されています。このキャリア ボードは共通仕様を採用しており、必要に応じてその他のデジタルメディア (DM) プロセッサ ボードにまたがって使用することができます。付属の Leopard Imaging センサとデモ ソフトウェアを使用すると、圧縮ビデオをワイヤレス接続経由で数分でストリーミングできます。
特長
- TMDSCSK388:60mm x 44mm の DM388 プロセッサ ボード
- TMDSCSKCC:90mm x 90mm の I/O コモン キャリア ボード
- 統合型の WiLink 8 シングル バンド コンボ製品で、2 x 2 MIMO の Wi-Fi、Bluetooth、Bluetooth Low Energy(以前の呼称は Bluetooth Smart)モジュールを搭載
- 付属の SD カードに Linu x 4.4 LTS カーネルをロード済みの IPNC SDK で、迅速なアプリケーション開発が可能
- すぐに使用できるデモを活用して、カメラ キャプチャ、ビデオ エンコーダ、ワイヤレス転送が可能
- コモン キャリア ボードは、他の DM デバイス ファミリ プロセッサ ボードと組み合わせて使用することが可能
- Leopard Imaging LI-CAM-AR0331-1.8 高解像度カメラ (内蔵/事前集積済み) を使用したビデオ キャプチャを迅速に開始
TMDSCSKCC - サプライヤは、以下のものを含むキットを提供します。
- I/O コモン キャリア ボード (TMDSCSKCC)
- カメラ モジュール (Leopard イメージング LI-CAM-AR0331-1.8)
- ラボ向けの電源に適した電源ケーブル
- イーサネット ケーブル
- コンポーネント ビデオ ケーブル
- USB ケーブル
- ソフトウェア、実行ファイル、マニュアル、すぐに使用できるデモが含まれた SD カード
- USB SD カード リーダー
- クイック スタート ガイド
- 保証カード
TMDSCSK388 -サプライヤは、以下のものを含むキットを提供します。
- DM388 プロセッサ ボード
- ソフトウェア、実行ファイル、マニュアル、すぐに使用できるデモが含まれた SD カード
- クイック スタート ガイド
- 保証カード
このカメラ スタータ キット (CSK)に、電源は含まれていません。ここをクリックして、この CSK と互換性のある電源を購入してください。
AND ゲート
購入と開発の開始
評価ボード
TMDSCSK388 — DM38x カメラ・スターター・キット(CSK)
TMDSCSK388 — DM38x カメラ・スターター・キット(CSK)
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DM388 Base Board User's Guide | 2016/08/23 | |||
| 証明書 | TMDSCSK388 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| その他の技術資料 | TMDSCSK388 Quick Start Guide | 2017/01/05 | ||||
| ユーザー・ガイド | DM388 Camera Starter Kit (CSK) User's Guide | 2016/12/12 | ||||
| ユーザー・ガイド | IPNC Reference Design Kit Installation Guide | 2016/09/20 | ||||
| ユーザー・ガイド | DM38x DaVinci™ Digital Media Processor Technical Reference Manual (Rev. B) | 2016/06/30 |