ISO1044DEVM
ISO1044 絶縁型CANトランシーバの評価基板
ISO1044DEVM
概要
ISO1044DEVM は、SOIC-8D パッケージに封止の小型パッケージ、基本絶縁型、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN トランシーバの評価に使用する評価基板です。この評価基板は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- 基本絶縁型 (3kVrms)、高速、堅牢な EMC 対応の絶縁型 CAN
- 幅広い供給量とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 高速な信号速度:CAN FD 最大5Mbps
- 絶縁バリアの寿命:25 年超
- 小型 SOIC-8D パッケージ
絶縁型 CAN トランシーバ
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1044DEVM — ISOCAN ISO1044D EVM
ISO1044DEVM — ISOCAN ISO1044D EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/03/20 | ||
| 証明書 | ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/05/20 |