ISO1211EVM
ISO1211 絶縁型デジタル入力レシーバの評価基板
ISO1211EVM
概要
ISO1211EVM は 、9V ~ 60V フィールド入力を受け入れ、絶縁型デジタル出力を供給する絶縁型産業用レシーバである ISO1211 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この評価基板は、2 チャネルの機能を示す 2 つの ISO1211 デバイスに対応します。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。
特長
- IEC 61131-2 Type 1/2/3 特性 PLC 規格をサポート
- 最大 5Mbps のデータ レート
- フィールド側の電源は不要
- ISO1211 評価基板のみが含まれます
絶縁型デジタル入力
購入と開発の開始
評価ボード
ISO1211EVM — ISO1211 絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール
ISO1211EVM — ISO1211 絶縁型デジタル入力レシーバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) | 2018/01/18 | |||
| 証明書 | ISO1211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |