ISO1410DWEVM

ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価基板

ISO1410DWEVM

ご注文はこちら

概要

ISO1410DWEVM は、幅の広い 16 ピン SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に封止された高性能の強化絶縁型 RS-485 ISO1410 の評価に使用できる評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 堅牢な EMC 特性の絶縁型 RS-485
  • 幅広い供給とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 絶縁バリアの寿命:25 年超

  • ISO1410 評価基板のみが含まれます

絶縁型 RS-485 トランシーバ
ISO1410 EMC 保護機能搭載、500kbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ ISO1430 EMC 保護機能搭載、12Mbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ ISO1450 EMC 保護機能搭載、50Mbps、半二重、5kVrms、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO1410DWEVM — ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO1410DWEVM ISO1410DW 高性能、堅牢な EMC の絶縁型 RS-485 の評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00300 通信モジュールおよびアナログ入力/出力モジュール向け絶縁型電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 2018/07/18
証明書 ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。