ISO5852SEVM

強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバの評価基板

ISO5852SEVM

ご注文はこちら

概要

この評価基板は、ISO5852S 強化絶縁型ゲート ドライバ デバイスを採用しており、設計者は事前実装済みの 1nF 負荷、あるいは標準的な TO-247 または TO-220 パッケージのいずれかに取り付けた IGBT を使用して、デバイスの AC と DC の性能を評価することができます。

特長

2.5A のソース電流と 5A のシンク電流搭載の強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバです。伝搬時間が短いため、出力段を正確に制御できます。

入力側は 2.25V ~ 5.5V の単一電源で動作。出力側は最小 15V から最大 30V までの電源電圧範囲に対応

2A ミラー クランプ、出力短絡クランプ、脱飽和時の故障アラーム、Ready ピン表示付きの入力および出力低電圧誤動作防止

分割出力、アクティブ出力プルダウンおよびデフォルト Low 出力状態。DESAT が発生した場合、低消費電力またはフローティング入力でゲート ドライバを検出します。CMOS 互換の入力

この評価基板はデバイス機能のテスト済みで、設計の評価を可能にするユーザー ガイドも用意

  • ISO5852SEVM ボードが付属

絶縁型ゲート ドライバ
ISO5452 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5452-Q1 車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5852S 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5852S-EP 分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、強化型 1 チャネル絶縁型ゲート ドライバ ISO5852S-Q1 車載対応、分割出力対応、アクティブ保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO5852SEVM — 強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO5852SEVM 強化絶縁型 IGBT ゲート・ドライバの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO5852S Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015/09/08
証明書 ISO5852SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。