ISO6741DWEVM

ISO67xx 汎用、トリプルまたはクワッドチャネル、デジタル アイソレータの評価基板

ISO6741DWEVM

ご注文はこちら

概要

ISO6741DWEVM は、16 ピン WB (幅の広い) SOIC パッケージ (パッケージ コード DW) に封止した、低速、汎用、トリプルチャネルまたはクワッドチャネルのデジタル アイソレータ ISO67xx を評価するための評価基板です。この EVM (評価基板) は十分な数のテスト ポイントとジャンパ オプションを実装しており、最小点数の外部部品でデバイスを評価することができます。

特長
  • 低速、トリプルチャネルとクワッドチャネルのデジタル アイソレータ
  • 幅広い供給量とレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
  • 高速信号速度:最大 50Mbps
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
デジタル アイソレータ
ISO6731 汎用、トリプルチャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO6731-Q1 車載対応、汎用、トリプルチャネル、2/1、デジタル アイソレータ ISO6740 汎用、クワッドチャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO6740-Q1 車載対応、汎用、クワッドチャネル、4/0、デジタル アイソレータ ISO6741 汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO6741-Q1 車載対応、汎用、クワッドチャネル、3/1、デジタル アイソレータ ISO6742 汎用、クワッドチャネル、2/2、デジタル アイソレータ ISO6742-Q1 車載対応、汎用、クワッドチャネル、2/2、デジタル アイソレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISO6741DWEVM — ISO6741 汎用堅牢EMCクアッドチャネル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISO6741DWEVM ISO6741 汎用堅牢EMCクアッドチャネル・デジタル・アイソレータ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISO67xx Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 2020/07/30
証明書 ISO6741DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020/07/31

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。