ISOM8610DFGEVM

ISOM8610 評価基板

ISOM8610DFGEVM

ご注文はこちら

概要

ISOM8610DFGEVM は、4 ピン DFG SOIC パッケージに FET を内蔵したシングルチャネル フォトカプラ エミュレータである ISOM8610 の評価をサポートしています。この評価基板を使用すると、デバイスの性能を評価し、絶縁システムの開発と分析を迅速に行うことができます。

特長
  • ドロップイン アップグレード可能で、一般的な OptoMOS フォトカプラやソリッドステート リレーに対してピン互換
  • 1 チャネル ダイオード エミュレータ入力
  • 単極、常時開、対称 80V 出力スイッチ
  • 1 次側電流制御スイッチ、80V スイッチングに追加の絶縁高電圧電源が不要
  • VOFF = 70V でオフ状態の超低リーク
フォトカプラ エミュレータ
ISOM8600 機能絶縁、DC 入力、常時開出力、シングルチャネル絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ ISOM8610 DC 入力、常時開 (ノーマリー オフ) 出力、シングルチャネル、絶縁型スイッチ、フォトカプラ エミュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOM8610DFGEVM — ISOM8610 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOM8610DFGEVM ISOM8610 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOM8610 Normally Open Opto-emulator Switch with Integrated FET Output Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/03/27
ホワイト・ペーパー Upgrading your designs with TI’s Pin-to-Pin Opto-emulator switch: ISOM8610 PDF | HTML 2024/03/27
証明書 ISOM8610DFGEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2024/03/25

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。