ISOW-ADAPTOR-EVM
ISOW78xx から ISOW77xx への評価基板アダプタ
ISOW-ADAPTOR-EVM
概要
ISOW-ADAPTOR-EVM は、アダプタ PCB として使用される評価基板 (EVM) です。20 ピン WB SOIC パッケージ (パッケージ コード DFM) に封止済みの DC/DC コンバータ内蔵デジタル アイソレータ ISOW774x を、ISOW784x の 16 ピン WB SOIC パッケージ (パッケージ コード DWE) のフットプリントで容易に評価できるようにします。
特長
- 高効率で低電磁波の DC/DC コンバータを内蔵した、高性能、5,000VRMS、クワッドチャネルの強化絶縁型デジタル アイソレータ
- 個別の IO (入出力) と個別の DC/DC 電源電圧入力
- 広い電源電圧範囲と IO のレベル変換範囲:1.71V ~ 5.5V
- 高速な信号速度:最大 100 Mbps
- CISPR 32 Class B 放射型電磁波の制限に適合
- この EVM (評価基板) はテスト済みで、ISOW784x 上で ISOW774x デバイスを評価するための複数の機能を搭載
電源内蔵のシグナル アイソレータ
購入と開発の開始
評価ボード
ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor
ISOW-ADAPTOR-EVM — ISOW78xx to ISOW77xx evaluation module adaptor
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | ISOW784x to ISOW774x Adaptor Evaluation Module | PDF | HTML | 2021/06/23 | ||
| 証明書 | ISOW-ADAPTOR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021/06/24 |