ISOW3080DWEEVM

ISOW3080 evaluation module

ISOW3080DWEEVM

ご注文はこちら

概要

The ISOW308x(P) family of devices are galvanically isolated RS-485/RS-422 transceivers with a built-in isolated DC-DC converter, that eliminates the need for a separate isolated power supply in space constrained isolated designs. This EVM lets designers evaluate device performance for fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any device variants of the ISOW308x and ISOW308xP family in a 16-pin WB SOIC package (DWE-16).

特長
  • Platform for complete evaluation of ISOW308x(P) family of devices.
  • On-board LDOs which provide configurable voltage output for device supply.
  • Two separate configurable LDOs for VDD1 pin and VDDL pin.
  • On-board oscillator option for dynamic data input to input channels on primary side.
  • Test points for probing data lines and supply voltage.
  • Common Mode Choke option for RS485 bus.
電源内蔵のシグナル アイソレータ
ISOW3080 電源内蔵、500kbps、全二重、絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ISOW3080DWEEVM — ISOW3080 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

ISOW3080DWEEVM ISOW3080 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) ISOW3080 DC-DC コンバータ内蔵、絶縁型 RS-485/RS-422 ト ランシーバの評価基板 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/02/11
証明書 ISOW3080DWEEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/12/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。